Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteur :
1, 3
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Papier, Polymère
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Fil d'acier
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 185, 95 – 240
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
22,5 – 28,5, 22,5 – 33
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
0,88 – 1,25, 0,88 – 1,29
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
240
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
95
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
11 – 19,2 mm [ 0,433 – 0,755 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm):
31 – 44, 55 – 70
-
Diamètre extérieur de la gaine (in):
1.22 – 1.73, 2.16 – 2.75
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Allemand