Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
-
Nombre de brins :
19
-
Nombre de paires :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Bleu et blanc
-
Couleur du câble :
Blanc
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’argent
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Diamètres du conducteur :
.76 mm [ .03 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
1.27
-
Taille des brins (AWG):
34
-
Dimension du fil (AWG):
22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble :
MIL-DTL-27500
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis