Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Élastomère modifié résistant aux fluides
-
Code des matériaux :
50
-
Code du matériau :
30
Autre
-
Code de la taille :
303
-
Code de la pièce moulée :
382C
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Diamètre intérieur (corps) :
20.1 – 60.2 mm [ .79 – 2.37 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 1) :
20.1 – 40.1 mm [ .79 – 1.58 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 2) :
5.1 – 12.7 mm [ .2 – .5 in ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Fluides
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de la pièce :
Forme en Y
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
3
-
Exigences pour l'adhésif :
Adhésif acheté séparément
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
-
Résistance et protection :
Immersion à long terme aux fluides à haute température