Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
FFC
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
100
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Nickel
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Patte de soudure
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Section de conducteur acceptée :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine