Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form A (NO) + 2 Form B (NC)
-
Nombre de contacts :
4
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts guidés par la force
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
8
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
800
-
Résistance de bobine (Ω):
2000
-
Tension nominale de bobine (VDC):
40
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Limite courant en continu (A):
8
-
Limite courant contact durée courte (A):
8
-
Courant limite commutation contact (A):
8
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Courant de bobine (A):
.02
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
30 g [ 1.058 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Longueur du produit :
40 mm [ 1.57 in ]
-
Largeur du produit :
13 mm [ .511 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
10 mm [ .394 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
10 mm [ .394 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable
-
Type de réseau :
CC
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit :
Mondial
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
600 – 800
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Distance de contournement (mm):
8
-
Lignes de fuite (mm):
8
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
-25 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40