Nombre de conducteurs :
9
-
Nombre de positions :
9
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
200
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant de la bretelle :
Polyester
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des broches (gauche) :
A
-
Disposition des broches (droite) :
A
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26
-
Dimension du fil (mm²):
.14
-
Longueur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux