Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Bornes connectées :
2-1, 5-4
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
2
-
Fonctionnement :
Activé aucun activé
Caractéristiques du corps
-
Course de l'actionneur :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
-
Matériau de l'actionneur :
PPS
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Autre
-
Classe :
Instrumentation
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Longueur :
11.94 mm [ .47 in ]
-
Largeur :
11,43 mm [ .45 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Or