Fonctionnalités de configuration
-
Design du bouton :
Effilé
-
Plaque tournante :
Sans
-
Disque :
Sans
-
Jupe :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium
-
Couleur principale :
Naturel
Dimensions
-
Taille de l'arbre :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Diamètre du produit :
12,7 mm [ 0,5 in ]
Marquage d’identification
-
Format de l'indicateur :
Coupe à la scie
-
Emplacement de l'indicateur :
Partie latérale