Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Largeur des languettes :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Rouge
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E46765
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
VDE
Caractéristiques du boîtier
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/légende imprimée :
Aucun
-
Taille de découpe panneau :
21.2 x 37 mm [ 1.002 x 1.086 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - une direction
-
Fonctionnement :
Activé désactivé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Haut
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de connexion :
Borne à raccordement rapide
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme