Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration du réceptacle :
Standard
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Câble en nappe plat
-
Nombre de positions :
8
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
100
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Code de polarisation :
E
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate GF
-
Couleur du boîtier :
Marron
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant de conducteur compatibles :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24
-
Dimension du fil (mm²):
.2, .205
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal