Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interface modulaire :
RJ45 avec magnétisme intégré
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de languettes de la plaque de mise à la terre :
0
-
Nombre de languettes PCB pour mise à la terre :
2
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Mb/s):
10, 100
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Position de la languette de mise à la terre PCB :
3.89 mm [ .153 in ]
-
Couleur de la LED (en bas à droite) :
Jaune
-
Finition du placage du blindage :
Mat
-
Matériau de l'isolateur :
LCP
-
Couleur de la LED (en haut à droite) :
Aucun
-
Couleur de la LED (en bas à gauche) :
Vert
-
Matériau de l'élément de retenue :
LCP
-
Couleur de la LED (en haut à gauche) :
Aucun
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
1.9 mm [ .035 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .05 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
16.9 mm [ .665 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 5
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Type de blindage de la plaque de mise à la terre :
Le blindage présente des mises à la terre de panneaux inférieurs.