Caractéristiques du type de produit
-
Gamme de produits :
Poke-In
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.1
-
Hauteur du connecteur :
4.48 mm [ .176 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 22
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476, UL 1977
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
4
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme