Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Taille du boîtier :
1
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Thermoplastique
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
.8
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-cuivre
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Fût à souder
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Trous de montage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Aucun
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Axe central (pas) :
2.79 mm [ .11 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau