Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Non étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.63mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
7.5
-
Type de cosse :
Broche
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.4 – 1.9 mm [ .055 – .074 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .75
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .6, .75
-
Dimension du fil (AWG):
18, 19, 20
-
Longueur de languette :
21.5 mm [ .85 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation :
Oui, insertion automatique de composants avec KOMAX selon la version 5.0 (mars 2018), Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)