Type de câble RF compatible :
RG 180B, RG 188A, RG 195A, RG 58C
Caractéristiques électriques
-
Options pour l'impédance :
Non constant
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Laiton
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Angle droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion des contacts :
Loquet de verrouillage
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polypropylène