Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante
-
Couleur principale :
Bleu
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.12 mm [ .005 in ]
-
Longueur :
25 mm [ .984 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.89 mm [ .035 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
12.7 – 25.4 mm [ .5 – 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
95
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C):
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
Chine, République tchèque