| Produit | N° de pièce TE | Documents | Couleur principale | Diamètre intérieur avant rétreint | Diamètre intérieur après rétreint (max) | Type d'inflammabilité | Type de conditionnement | Gamme des tailles de gaines | Résistance mécanique | Température de rétreint | Origine du produit |
|---|
| ER42176001 | Dessin technique du produit
| Rouge | 12.7 mm | 6.4 mm | Ignifuge | Boîte | 6.4 – 12.7 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| ER42186001 | Dessin technique du produit
| Bleu | 12.7 mm | 6.4 mm | Ignifuge | Boîte | 6.4 – 12.7 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| EM6619-000 | Dessin technique du produit
| Noir | 38.1 mm | 19.05 mm | Ignifuge | Boîte | 19.05 – 38.1 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5054574004 | Dessin technique du produit
| Vert | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| EP34272001 | Dessin technique du produit
| Violet | 38 mm | 19 mm | Ignifuge | Stick | 19 – 38 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 2337394001 | Dessin technique du produit
| Noir | 12.7 mm | 6.4 mm | Ignifuge | Boîte | 6.4 – 12.7 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5050034008 | Dessin technique du produit
| Gris | 6.4 mm | 3.2 mm | Ignifuge | Bobine | 3.2 – 6.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053334031 | Dessin technique du produit
| Blanc | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5070104028 | Dessin technique du produit
| Transparent | 25.4 mm | 12.7 mm | Non ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053304016 | Dessin technique du produit
| Rouge | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053236085 | Dessin technique du produit
| Blanc | 12.7 mm | 6.4 mm | Ignifuge | Pièce | 6.4 – 12.7 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053324010 | Dessin technique du produit
| Bleu | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053314033 | Dessin technique du produit
| Jaune | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| NB19224001 | Dessin technique du produit
| Transparent | 3.17 mm | 1.57 mm | Non ignifuge | Bobine | 1.57 – 3.17 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| NB17214001 | Dessin technique du produit
| Noir | - | - | - | - | Ignifuge | Bobine | - | - | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| NB12802001 | Dessin technique du produit
| Bleu | 12.7 mm | 6.35 mm | Ignifuge | Sac et boîte | 6.4 – 12.7 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5052994173 | Dessin technique du produit
| Noir | 3.17 mm | 1.57 mm | Ignifuge | Bobine | 1.57 – 3.17 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5054272005 | Dessin technique du produit
| Marron | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5054302018 | Dessin technique du produit
| Gris | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5052894108 | Dessin technique du produit
| Noir | 1.6 mm | .79 mm | Ignifuge | Bobine | .79 – 1.6 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 9181792002 | Dessin technique du produit
| Transparent | - | - | - | - | Non ignifuge | Pièce | - | - | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 149 °C | Chine, République tchèque |
| 9551732002 | Dessin technique du produit
| Transparent | 1.1 mm | .33 mm | Non ignifuge | - | - | .33 – 1.1 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053094268 | Dessin technique du produit
| Noir | 6.35 mm | 3.17 mm | Ignifuge | Bobine | 3.17 – 6.35 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| EG1638-000 | Dessin technique du produit
| Rouge | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053316025 | Dessin technique du produit
| Jaune | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053326004 | Dessin technique du produit
| Bleu | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |
| 5053306009 | Dessin technique du produit
| Rouge | 25.4 mm | 12.7 mm | Ignifuge | Boîte | 12.7 – 25.4 mm | Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble | 121 °C | Chine, République tchèque |