Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
-
Flexibilité :
Flexible
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Type de fluide :
Fluide hydraulique, Eau, Carburant d’aviation
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
101.6 mm [ 4 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
1.39 mm [ .055 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.47 mm [ .019 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint (°C):
121
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Température de rétreint minimale (°C):
95
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Serre-câble, Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
États-Unis