Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.15 mm [ .006 in ]
-
Longueur :
1300 mm [ 51.181 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.65 mm [ .026 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
6.4 mm [ .252 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
6.4 – 12.7 mm [ .252 – .5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
80
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 135
-
Température de rétreint (°C):
120
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque