Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau du couvercle :
PBT renforcé de fibre de verre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.3
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique, GF
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
.5 – .7
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm):
.7
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Kit, Kit
-
Quantité par emballage :
1100