Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Kit de serre-câble
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
45°
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
2
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage