Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Vis pour rondelle à selle
-
Fonction de l'accessoire :
Montage, Verrouillage, fermeture et maintien en place
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Dimensions
-
Longueur du produit :
11,1 mm [ 0,437 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage