Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.4 mm [ .015 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.3 – 4.57 mm [ .13 – .18 in ]
-
Longueur :
38.87 mm [ 1.53 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.82 – 2.08
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E66717
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine