Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à panneau
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
5
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Chargement sélectif
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Épaisseur de la plaque de blindage :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de la plaque de blindage :
Nickel
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Étain/nickel
-
Épaisseur du revêtement de blindage :
2.54 µm [ 100 µin ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Forme de contact :
Diapason
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Disposition de la tige de soudure
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de fonction du montage panneau :
Vis autotaraudeuse
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
20.83 mm [ .82 in ]
-
Longueur :
20.07 mm [ .79 in ]
-
Largeur :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
2.36
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR3507, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
100