Blanc
-
Couleur des fils (bande) :
Bleu, Sans rayures
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
.58 mm [ .023 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1.93 mm [ .074 in ]
-
Taille des brins (AWG):
36
-
Dimension du fil (AWG):
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
MIL-DTL-27500