Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Brillant
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.06 – 5.33 mm [ .16 – .21 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
3.3 – 5.26
-
Dimension du fil (CMA):
6529 – 10384
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Bobine