Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure à 3 voies
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
-
Poids (g):
.415
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur :
34.8 mm [ 1.37 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée