Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Type de prolongateur :
Embout de raccordement fermé
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 3
-
Diamètres d'isolant compatibles :
9.14 mm [ .36 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
3.248 – 11.4
-
Dimension du fil (CMA):
3248 – 11400
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.71 mm [ .028 in ]
-
Longueur :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Marquage d’identification
-
Marquage du prolongateur :
ECV
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
250
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée