Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Broche de guidage
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
Fixation mécanique
-
Finition du placage :
Passivé
Dimensions
-
Longueur du filetage :
10.79 mm [ .425 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]