Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Vis
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Support d'isolant :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Carton