Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Liquide de frein, Eau
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Flexible
Caractéristiques du type de produit
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Type de paroi :
Paroi unique
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.15 mm [ .006 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm):
4.75, 4.74
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in):
.187, .189
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
85
-
Type d'inflammabilité :
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-70 – 105
-
Température de rétreint (°C):
110
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
Chine, République tchèque
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme