Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble en nappe plat
Caractéristiques du corps
-
Matériau du couvercle :
Thermoplastique
-
Couleur principale :
Noir
-
Espacement de l'axe du câble en nappe :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Capot pour les raccords :
Avec
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Matériau du système de montage :
Zinc
-
Matériau de placage du dispositif de montage :
Nickel
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .64 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil solide (AWG):
32 – 30
-
Dimension du fil (AWG):
30, 32
-
Dimension du fil (mm²):
.03, .05
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Plateau