Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Jaune
-
Couleur du manchon isolant :
Naturel
-
Poids (g):
.531
-
Rayon de la rondelle (max) :
13.49 mm [ .531 in ]
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
10
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain-plomb
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
4
-
Dimension du fil (mm²):
16.77
-
Dimension du fil (CMA):
33100 – 52600
-
Diamètre de bornage :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de la languette :
1.22 mm [ .048 in ]
-
Longueur :
49.48 mm [ 1.948 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
11.07 mm [ .436 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
11.07 mm [ .436 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions