Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Usage intensif
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M6
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Noir
-
Couleur du manchon isolant :
Naturel
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain-plomb
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16
-
Dimension du fil (mm²):
1.04
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre de bornage :
6.73 mm [ .265 in ]
-
Épaisseur de la languette :
1.3 mm [ .05 in ]
-
Longueur :
32.91 mm [ 1.296 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
5.84 mm [ .23 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.81 – 5.84 mm [ .15 – .23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions