Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
-
Type d'accessoire :
Adaptateur pour montage panneau
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau :
Polycarbonate
Dimensions
-
Hauteur :
7.92 mm [ .312 in ]
-
Longueur :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Largeur :
7.92 mm [ .312 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
75 °C [ 167 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
1000