Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Arbre étendu
-
Composant étanche :
Non
-
Type de code :
Hexadécimal avec complément
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre d'interrupteurs :
16
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube