Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Double paroi
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Type de revêtement :
Encapsulant
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
3:1
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
9.5 mm [ .37 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Fine
-
Longueur :
31.8 mm [ 1.251 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
2.08 mm [ .082 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Eau, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide de frein, Produits chimiques/solvants
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Fluides, Serre-câble, Vibration