Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
50
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3.5
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Oxyde de polyphénylène (PPO)
-
Axe central (pas) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26, 28
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Dimension du fil multibrins (mm²):
.09, .1, .14
-
Dimension du fil multibrins (AWG):
26, 27, 28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Emballage