Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Matériau de placage de la cosse :
Pré-étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .9
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
7500
-
Type de conditionnement :
Bobine