Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Kit de couvercle
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de positions :
50
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Oxyde de polyphénylène
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.16 mm [ .085 in ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1