Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Montage, Verrouillage, fermeture et maintien en place
-
Type d'accessoire :
Kits de pièces
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40 UNC 2A
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
Dimensions
-
Longueur du produit :
16,51 mm [ 0,65 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1