Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Type d'interface modulaire :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du port :
Port unique
-
Nombre de positions chargées :
6
-
Nombre de languettes PCB pour mise à la terre :
2
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
8
Caractéristiques du corps
-
Position de la languette de mise à la terre PCB :
-3.05 mm [ -.12 in ]
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2, 1.5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.56 mm [ .14 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température
-
Position du point de connexion :
Côté
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
13.64 mm [ .537 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Type de voyant :
Non illuminé
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau