Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Empreinte :
7.62 x 2.54 mm [ .3 x .1 in ]
-
Type de borne :
Branchement de puissance
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Vis de robinet
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain-plomb
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon - GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
6-32
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Profil de la borne :
Faible
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Longueur :
12.7 mm [ .5 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme