Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
27 mm [ 1.063 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Forme de contact :
Double faisceau
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
3.31 – 5.26
-
Dimension du fil (CMA):
6530 – 10383
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée