Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Adaptateur pour montage panneau
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
8-32 UNC-2A
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0