Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Verrou coulissant
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Dimensions
-
Longueur du produit :
0,45 mm [ 0,017 in ]
-
Longueur :
1.73 mm [ .06 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac