Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Kit de serre-câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sur cuivre
-
Matériau :
Zinc
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
12.19 mm [ .48 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
3
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1