Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier métallique avant
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Taille du boîtier :
2
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.98 mm [ .078 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Options de contact :
Installé
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Laiton
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
80
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.55 mm [ .021 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Insert fileté, 4-40 UNC
-
Type de montage :
Montage sur carte
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme