Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier métallique avant
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre, Sangles de mise à la terre
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Taille du boîtier :
1
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Options de contact :
Installé
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Zinc
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau de l'isolant :
Laiton
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage :
Laiton
-
Profil de connecteur :
Standard
Fixation mécanique
-
Matériau de placage du dispositif d'assemblage :
Étain
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Diamètre du trou de montage (mm):
3.18
-
Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion :
Chromate transparent
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Inserts filetés
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
100
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.62 mm [ .024 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions