Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Kit de serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
120°, 180°
-
Matériau :
Polypropylène
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.91 – 6.35 mm [ .075 – .25 in ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
1
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot
-
Quantité par emballage :
1